Håll dig uppkopplad med en UPS för spel

Körtid för UPS för spel
När du kör på en UPS för spel vid ett strömavbrott har du inte obegränsad kraft – bara tillräckligt för att kunna se till att du vinner. Och streamers har tid att säga hej då till sina följare och sedan stänga av sitt system. Kom ihåg att körtiden varierar beroende på konfigurationen och användningen.
Hur länge kan UPS:en för spel strömförsörja min utrustning?*

Nintendo® Switch (180 W)
35 min

Xbox® Series X (325 W)
15 min

Playstation® 5 (380 W)
11 min

Bärbar speldator (275 W)
20 min

Speldator (475 W)
10 min
*Observera att de här är beräknade körtider. Resultaten kan variera beroende på vilka enheter som är anslutna, spelet och grafikbelastningen. Konsolerna använder en 55 tum LED-TV. Bärbar dator och dator använder en 27 tum skärm. Alla körtider som anges ovan omfattar en ansluten router/modem (15 W).