Vårt varumärke

Midnight

Back-UPS Pro Gaming
  • 1 320 W/2 200 VA
  • 6 utgångar
  • 2 USB A och 1 USB C
  • Uppskattad körtid
  • Speldator med en skärm
    10 min
  • Bärbar speldator med en skärm
    20 min
  • Xbox Series X och 55 tum TV
    15 min
  • PlayStation 5 och 55 tum TV
    11 min
Köp nu

*Alla körtider har en router/modem som standard för alla konfigurationer. Speltiderna kan variera.

Arctic

Back-UPS Pro Gaming
  • 1 320 W/2 200 VA
  • 6 utgångar
  • 2 USB A och 1 USB C
  • Uppskattad körtid
  • Speldator med en skärm
    10 min
  • Bärbar speldator med en skärm
    20 min
  • Xbox Series X och 55 tum TV
    15 min
  • PlayStation 5 och 55 tum TV
    11 min
Köp nu

*Alla körtider har en router/modem som standard för alla konfigurationer. Speltiderna kan variera.

Varför behöver jag en UPS?

Skyddad

En batteribackup för spel hjälper till att skydda viktiga spelsystem från olika typer av strömavbrott.

Ansluten

När du har stängt av spelet på ett säkert sätt fortsätter den här UPS:en att strömförsörja routern och/eller modem så att du kan vara online med en mobil enhet.

I spelet

Strömavbrott? Fortsätt spela. Spela tillräckligt länge för att vinna matchen eller lämna den utan att straffas.

Skydda din värdefulla utrustning

Alla UPS:er är inte likadana och det är viktigt att välja en som levererar en högkvalitativ sinusvåg till din värdefulla spelutrustning. Annars kan överspänningar, spänningstoppar och strömavbrott lätt förstöra utrustning som du har lagt ned tid och pengar på.
Läs mer om sinusvåg
APC gaming campaign organic social media image

Håll dig uppkopplad

Oavsett om du spelar på en dator eller konsol är det inget mer frustrerande än att bli utslagen ur spelet på grund av strömavbrott. Med vår UPS för spel kan du spela tillräckligt länge för att undvika att straffas, spara din förlopp och stänga av ditt system.
Se information om körtid
A young African American guy

En snabbtitt på funktionerna

Reaktorcirkel

När UPS:en körs på batterikraft räknar reaktorcirkeln ner så att du kan snabbt se hur mycket tid du har kvar.

160° synlighet

Reaktorcirkeln är särskilt utformad för att vara synlig från nästan alla vinklar så att du kan fokusera på spelet.

Funktionslampor

När APC Back-UPS Pro Gaming upptäcker ett problem med strömförsörjningen – t.ex. överspänningar, spänningsfall och till och med kabelfel – får du information via pulserade lampor.
Få reservkraften du behöver.
Kraftfull UPS på 1 320 W/2 200 VA hjälper till att skydda din viktiga utrustning. Batteribackup och överspänningsskyddade utgångar håller dig ansluten. Tre USB-portar gör det enkelt att ladda enheter.
Köp nu

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!