EcoStruxure-mikrodatacenter i R-serien är perfekt för tuffa, okontrollerade miljöer där damm, fukt, temperatur och exponering varierar i hög utsträckning.
R-serien är utformad för tuffa miljöer som lager, fabriksgolv, anläggningar och andra krävande platser. De har förseglade höljen, aktiva kylningsalternativ och förbättrad säkerhet och filtrering.
Perfekt för miljöer med:
Stora dammproblem
Hög luftfuktighet
Extrema temperaturskiftningar
Låga bullerproblem
Vad är nytt?
Öka motståndskraften inom industrial edge.
På gång! Det är allt du redan gillar med EcoStruxure Micro Data Center, som är konstruerat för industriella miljöer
IP & NEMA-klassade modeller
Modeller med IP54+ och NEMA12-klasser kan användas i tuffa inomhusmiljöer utan klimatiseringskontroll, som fabriksgolv och smutsiga lager. Perfekt för IT- och driftsteknikskonvergens, nätverkande eller 1–2 servrar.
Skydda viktiga IT-tillgångar från skadliga olyckor eller miljöolyckor som orsakar driftstopp. Få internetsäkerhet på enhetsnivå med extremt säkra skåpsalternativ och fjärrövervakning och -styrning.
Enkel att driftsätta
Undvik huvudvärk med snabbare Edge-lanseringar och validerade referensdesigner. Dra nytta av innovativa designverktyg i toppklass för att förenkla konfigurering och driftsättning. Och få sinnesro genom att samarbeta med våra ledande IT-teknikpartner och -allianser.
Fjärrhanterbar
Minska kostsamma servicesamtal och behovet av IT-personal på plats. Välj EcoStruxure IT, vår molnbaserade plattform som ger dig säker fjärrövervakning över alla mikrodatacenter dygnet runt.
Vårt partnerprogram kan erbjuda nya möjligheter
Bli en pålitlig rådgivare.
Positionera dig som en betrodd rådgivare med nya mervärdetjänster för hantering av Edge, inklusive hantering av mikrodatacenter.
Vårt LEC-verktyg hjälper dig att utforma dina Edge-lösningar och inkludera våra kommersiella servicereferenser innan du köper. Logga in på partnerportalen för att få åtkomst till LEC.