Vårt varumärke

Nya trender, nya krav

Internet of Things (IoT) och 5G-nätverken förändrar digital arkitektur och möjliggör nya sätt att ansluta genom snabbare datautbyten.

Organisationerna drar nytta av IoT genom att placera datorkraft närmare Edge-databehandlingsenheter i ett mikrodatacenter och 5G ger lägre latens. Mikrodatacenter främjar framväxande teknik genom att stödja nästa generations nätverk och infrastruktur.

Digital connections surrounding the city

Byt ut ett IT-rum mot ett mikrodatacenter

Överbrygg klyftan mellan OT:s och IT:s traditionellt åtskilda världar med mikrodatacenterlösningar som klarar av utmaningar i utkanten och erbjuder en enhetlig IoT-arkitektur.

Välj bland en mängd olika rackskåp för traditionella IT-utrymmen, tuffa eller industriella områden, samt kontor eller kommersiella utrymmen.

Välj lösning efter miljö

Höjdpunkter i portföljen

APC Micro Data Center C-Series and S-Series Hero image

Easy mikrodatacenter

Väsentliga tillbehör för mikrodatacenter till ett överkomligt pris för vanliga IT- och kommersiella miljöer

Ta en titt inuti

Alternativ standardtext

6U väggmonterad lågprofilsrack i C-serien

En kompakt, lågprofilskonstruktion gör att skåpet kan väggmonteras för att maximera utrymmet.

Hantera proaktivt och via fjärråtkomst med tre flexibla alternativ

EcoStruxure IT ger insyn i distribuerade nätverk.

Vårt partnerprogram kan erbjuda nya möjligheter

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!