![APC WSTRTUP-E8-10 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSJP8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-E8-10 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSJP8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-E8-10 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WSTRTUP-E8-10&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-E8-10 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSF6A_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Startservice för (1) EPS 8000 1 000 kVA UPS
WSTRTUP-E8-10
Utgått den:15 sep. 2023
WSTRTUP-E8-10 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
EU RoHS-direktiv
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.