![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-GP-04&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-BPEN-7SFPNH_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 års utökad på-plats-garanti för (1) Galaxy 300 30 kVA UPS
WOE1YR-MS-23
Utgått den:15 sep. 2023
WOE1YR-MS-23 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.