![APC SY8KEX3I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3RS_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY8KEX3I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3RS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY8KEX3I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6XT_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Symmetra 8kVA skalbar till 16kVA N+1 380-415V 3:1
SY8KEX3I
Utgått den:31 dec. 2004
Service avslutas den:31 dec. 2015
Rekommenderade ersättningsprodukter
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SY8KEX3I ersätts med: