![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Symmetra PX 125 kW skalbar till 500 kW utan förbikoppling för underhåll och strömförsörjning-kan parallellkopplas
SY125K500D
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-02
WUPGMBRS7X24-MB-00
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Resursprestanda
Energieffektiv produkt
EU RoHS-direktiv
Inte kompatibel
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.