![APC SUVTP40KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TTJ6M_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP40KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TTJ6M_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP40KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TTJ6M_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP40KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 40 KVA 400 V med 4 batterimod. exp. till 4, intern förbikopplingssats för underhåll, parallellkapacitet
SUVTP40KH4B4
Utgått den:31 dec. 2020
Service avslutas den:18 okt. 2023
Rekommenderade ersättningsprodukter
+ Lifecycle Services
WULTRABAT-G3-19
WULTRABAT-G3-20
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SUVTP40KH4B4 ersätts med: