![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN6H_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 15 KVA 400 V med 2 batterimod. exp. till 4, intern förbikopplingssats för underhåll, parallellkapacitet
SUVTP15KH2B4
Utgått den:31 dec. 2020
Service avslutas den:18 okt. 2023
Rekommenderade ersättningsprodukter
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WADVEAA-AA-01
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SUVTP15KH2B4 ersätts med: