![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TXGRT_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS47F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 10 KVA 400 V med 1 batterimod. exp. till 2, intern förbikopplingssats för underhåll, parallellkapacitet
SUVTP10KH1B2
Utgått den:31 dec. 2020
Service avslutas den:18 okt. 2023
Rekommenderade ersättningsprodukter
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
EU RoHS-direktiv
Under utredning
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SUVTP10KH1B2 ersätts med: