![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9M_B_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9M_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT30KH4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 30 kVA 400 V med 4 batterimod. start under kontorstid, intern förbikopplingssats för underhåll
SUVT30KH4B4S
Utgått den:31 dec. 2020
Service avslutas den:18 okt. 2023
Rekommenderade ersättningsprodukter
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
EU RoHS-direktiv
Under utredning
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SUVT30KH4B4S ersätts med: