![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ6L_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU78_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4U9_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTME2_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTFDF_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
APC Smart-UPS XL modulär 3 000 VA 230 V rackmonterad/torn
SUM3000RMXLI2U
Utgått den:14 juni 2024
Service avslutas snart:30 juni 2028
Rekommenderade ersättningsprodukter
batterityp:
matningsspänning:
maximal konfigurerbar effekt (watt):
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
+ Lifecycle Services
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Energieffektiv produkt
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SUM3000RMXLI2U ersätts med: