![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7NG_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7NG_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN67_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS8R3_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart UPS 750 VA 230V USB med UL-godkännande
SUA750IX38
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Energieffektiv produkt
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.