Gå till huvudinnehållet
SWEDEN
Vårt varumärke
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
LOGGA
IN
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
BLI PARTNER
LOGGA IN
Ditt konto
Vårt varumärke
Logga in
Ny kund?
Anmäl dig nu
Hello,
Ditt konto
Profile
Profile
Mina Favoriter
Payment Methods
Momsnr.
Order History
Mina registrerade produkter
Logga ut
0
antalet dokument är
Cancel
0
antalet dokument är
Produkter, programvara och tjänster
Lösningar
Kundstöd
Så här köper du
Samarbetspartner och allianser
SWEDEN
Vårt varumärke
LOGGA
IN
BLI PARTNER
LOGGA IN
Ditt konto
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
APC Smart-UPS 750 VA USB och seriell 230 V
E-nummer:
5267518
SUA750I
Utgått den:
14 juni 2024
Service avslutas snart:
30 juni 2028
Rekommenderade ersättningsprodukter
SUA750I kan ersättas med någon av följande produkter:
1×
APC Smart-UPS 750 VA LCD 230 V
SMT750I
1×
APC Smart-UPS SMT 750VA, torn, 230V, LCD, SmartConnect, in: (1) C14, ut: (6) C12
SMT750IC
ersättningsbatteri (1)
finns tillgängligt
+ Lifecycle Services
1 års Advantage EAA Förhindra serviceplan för (1) 1P UPS upp till 10 kVA
WADV1PEAA
Batteriunderhåll/utbytesserviceavtal
WQCBR
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SUA750I kan ersättas med någon av följande produkter: