![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Easy UPS On-Line SRV batteripack (6/10 kVA) för utökad drifttid - modell 240 V, 2 160 VAh
SRV240BP-9A
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SE-04
WEXTWAR1YR-SE-04
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Take-back program available
Certifieringar och standarder
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.