![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VN4U_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VN4U_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS i X-serien, 48 V externt batteripack rack/torn
E-nummer:
5267927
SMX48RMBP2U
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WASSEMUPS-3R-SB-00
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.