![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-88LL2M_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-88LL2M_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_SMT1000RM2UTW&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KPQN-A9TRVH_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS 3000VA 230V 2U Rackmonterad med 6-års garantipaket
SMT3000R2I-6W
Utgått den:17 juli 2024
Rekommenderade ersättningsprodukter
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Energieffektiv produkt
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
SMT3000R2I-6W ersätts med: