![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JVAN-BCPQX9_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JVAN-BCPQX9_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PME5U2B_GR_Image_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Surge_Arrest_PME5U2B_GR_T_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Surge_Arrest_PME5U2B_GR_LS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![apc Image of product in real life situation PME5U2BGR_HomeOffice](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PME5U2BGR_HomeOffice&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 16 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 15 kA, max pulsenergi 700 joule, svart
E-nummer:
5271489
PME5U2B-GR
Utgått den:30 apr. 2024
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.