![APC PDM3516IEC-3P-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3516IEC-3P-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3516IEC-3P-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3516IEC-3P-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
IT-strömdistributionsmodul 1x3-polig 5-trådig 16 A IEC309 1 040 cm
PDM3516IEC-3P-1040
Utgått den:20 dec. 2023
PDM3516IEC-3P-1040 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.