![APC PDM332IEC-30R-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8BHPUR_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![APC PDM332IEC-30R-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8BHPUR_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM332IEC-30R-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8BHPUR_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Strömdistr. mod. 3-polig 5-trådig RCD 32 A 30 mA IEC309 860 cm
PDM332IEC-30R-860
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.