![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 med 2 batterimoduler, uppstart 5x8
E-nummer:
5267797
G35T15K3I2B2S
Utgått den:5 juli 2021
Service avslutas den:18 okt. 2023
Rekommenderade ersättningsprodukter
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
EU RoHS-direktiv
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
G35T15K3I2B2S ersätts med: