![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4RL_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6Y3_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3Q2_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU3YY_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU7A_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC-kabel för datadistribution, CAT5e UTP CMR Grå, 6xRJ-45-kontakt till 6xRJ-45-kontakt, 5ft (1,5m)
DDCC5E-005
Utgått den:26 sep. 2023
DDCC5E-005 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.