![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BFYNU7_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BFYNU7_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_Schuko_Work_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C och A laddningsportar, 8 Schuko CEE 7 uttag (2 överspänningar)
BE850G2-GR
maximal konfigurerbar effekt (watt):
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-01A
WEXTWAR3YR-SP-01A
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Energieffektiv produkt
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.