![APC AR3107G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3107G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3107G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3107G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3107G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3107G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
NetShelter SX 48U 600mm bred x 1070mm djup kapsling, med grå sidor, RAL7035
AR3107G
Utgått den:13 sep. 2021
AR3107G har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
+ Lifecycle Services
WASSEM5X8-RK-01
WASSEM5X8-RK-02
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Miljöupplysning
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.