Vårt varumärke

Allians med VMware

PowerChute Network Shutdown v4.1 för virtualiserings

Den här kostnadseffektiva lösningen gör det enklare att skydda din virtuella IT-arkitektur. PowerChute kommunicerar över nätverket med din UPS från APC i syfte att skydda IT-miljön mot störningar eller avbrott i elnätet. I kombination med VMware HA Clusters kan PowerChute ge dig virtuell maskinmigrering för att maximera tillgängligheten, innan virtuella maskiner och värdservrar stängs av på ett smidigt sätt.

Höjdpunkter

  • Det lättanvända webbgränssnittet gör det enkelt att välja när och hur avstängningen ska ske och har stöd för insticksprogram för övervakning och larm.
  • Skyddar fysiska och virtuella IT-miljöer och möjliggör nätverksbaserad, oövervakad avstängning av servrar och maskiner genom APC UPS-nätverkskortet. Stöd för enkla, redundanta, avancerade och parallella UPS-konfigurationer.
  • Förkortar driftstopp och skyddar data även vid kritiska händelser som längre strömavbrott.

VMwareVSphere Integration för StruxureWare Data Center Operation

Med APC VMware vSphere Integration for StruxureWare Data Center Operation kombineras information från IT-lagret och det fysiska infrastrukturlagret och möjliggör därmed en effektivare och mer tillförlitlig drift av datacentret. Datacenterchefer får också möjlighet att automatiskt migrera virtuella maskiner från en värdserver till en annan.

Höjdpunkter

  • Möjliggör automatiserade svar på händelser som äventyrar fysisk infrastruktur och garanterar oavbruten tillgänglighet.
  • Förhandsvisar och identifierar potentiella negativa effekter på verksamhetskritiska applikationer om det blir fel på en fysisk enhet. 
  • Säkerställer verksamhetens kontinuitet och förebygger dataförlust med automatiserad överkoppling vid fel och inga driftstopp. 
  • Övervakar hela IT-miljön inklusive kraft, kylning, säkerhet och miljödata från VMware vSphere, samt tar emot varningar om händelser som kan äventyra infrastrukturen.

Läs om vad våra samarbetsparter gör

Läs mer

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!