Vårt varumärke

Image

EcoStruxure Micro Data Center C-Series Spec table

Made for commercial environments, like offices, retail, education, or healthcare facilities, our C-Series includes the same capabilities as C-Series with additional features such as fan ventilation, air filtration, and soundproofing.

Datum: 2020 jul 14 | Dokumenttyp: Broschyr
Språk: Engelska | Version: 1.0
Dokumentreferens: SPD_MDC_Specs_C-Series_EN

Files

File Name
C Series Tech Specs.pdf

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30