Vårt varumärke

Är du redo att välja en rack-PDU i 9000-serien nu?

Köp nu

En mer tillförlitlig PDU

PDU UL-certifierad för 60 °C drifttemperatur

Höga temperaturprestanda

Branschens första hybriduttag för C15/C13 och C19/C21 ger en verklig driftstemperatur på 60 °C för PDU:n.
PDU med nya IEC-uttag med starkt fäste och låsfunktion som tillval

En säkrare strömkabel

Upp till dubbel infästningsstyrka för vanliga strömkablar, vilket minskar urdragningsmisstag och PDU-driftstopp. Förhindra med låsbara AP8700-sladdar som tillval.
PDU med 3 års standardgaranti för reparationer eller byten

Hållbar utformning

3 års standardgaranti för trygg användning i många år framöver. PDU med utökad garanti i upp till 6 år.

En smartare PDU

PDU med 1 % mätnoggrannhet

Mer exakt mätning

Energiövervakning med 1 % mätnoggrannhet och precisionskontroll med switchkapacitet för PDU-uttagen.
PDU med Gigabit Ethernet-port

Gigabit Ethernet-port

PDU-standardanslutning med Gigabit Ethernet för dagens snabbare nätverk och framtidssäkrat för kommande nätverk.
PDU med förbättrad internetsäkerhet med nätverkskortet APC NMC 3

Skydda dina data

PDU:erna har det inbyggda APC Network Management Card 3 med förbättrade säkerhetsfunktioner.

EcoStruxure IT

Switchade rack-PDU:er i 9000-serien med inbyggt APC Network Management Card 3 ger tillgång till EcoStruxure IT som ger global överblick över alla era rack-PDU:er och kritiska infrastruktur, och ger larmaviseringar vid problem.
Läs mer
Alternativ standardtext
Alternativ standardtext
Förbättringar av internetsäkerheten
Switchade rack-PDU:er i 9000-serien med APC Network Management Card har de senaste säkerhetsfunktionerna som återspeglar de nya kraven på internetanslutna enheter.

Snabbare driftsättning och hantering av PDU

PDU med kapacitet för nätverksportdelning för upp till 32 PDU:er

Snabbare nätverkskonfiguration

Nätverksanslut upp till 32 PDU:er från en IP-adress och minska switchportkostnaderna och behovet av installation.
PDU med trådlös nätverkskapacitet via APC WiFi-dongel som tillval

Kabelfri installation och konfiguration*

Med APC WiFi-dongeln som tillval kan du förenkla och göra driftsättningen snabbare genom att eliminera behovet av nätverkskablage samtidigt som du minskar switchportkostnaderna.
* Kommer snart. Beräknas bli tillgängligt för enheter tillverkade efter mars 2021.
APC WiFi-dongel för trådlös nätverksanslutning av APC PDU och Smart UPS

Installation utan verktyg, noll U

Snabb och smidig installation med APC NetShelter och de flesta rack av branschstandard.

Branschens första PDU-hybriduttag

UL-certifierade PDU-hybriduttag för C13/C15* och C19/C21*:
  • Kompatibelt med vanliga C14- och C20-strömkablar
  • Framtidssäkrat för de nya C16- och C22-kablar som krävs för IT-enheter konstruerade för miljöer med hög temperatur
  • Dessa uttag ger 120 °C (jämfört med 70 °C) nominellt utvärde för verklig driftstemperatur på 60 °C vid 100-procentig belastning.
* Utvalda modeller
PDU med noll U-installation utan verktyg i NetShelter och de flesta branschrack

Utforska 9000-seriens switchade rack-PDU:er

Switchade rack-PDU:er i 9000-serien har också följande fördelar:
  • påslagning/avstängning av enskilda uttag för fjärromstarter, uttagssekvenser och ökad säkerhet
  • temperatur- och luftfuktighetsport för miljöövervakning som tillval3
  • användarvänligt webbgränssnitt för fjärråtkomst.
Se 3D-modell
PDU med hybriduttag för användning i höga temperaturer

Är du osäker på om 9000-serien är rätt PDU för dig? Öppna vårt produktvalsverktyg för rack-PDU:

Öppna produktvalsverktyget

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!