Den Smart-UPS™ du förlitar dig på har nu dubbelt så lång batteritid och du sparar upp till 58 % på ägandekostnaden. Din säkerhet i en uppkopplad värld.
Dubbelt så lång batteritid, minskade underhållskostnader och snabbare installation. Smart-UPS On-Line litiumjonbatterier ger besparingar på den totala ägandekostnaden (TCO) på upp till 58 %.* Perfekt för krävande datorbehov!
Varför APC Smart-UPS On-Line Lithium-ion?
Fördubblad batterilivslängd för UPS
UPS-litiumjonbatterier ger bevisligen dubbelt så effektiv livscykel som VRLA-blybatterier. 8 till 10 år jämfört med 3 till 5 år.
Enklare, snabbare installation
Litiumjonbatterier är upp till en tredjedel lättare än VRLA, vilket gör installationen enkel.
Ökad livslängd vid högre temperaturer
UPS-litiumjonbatterier fungerar vid omgivningstemperaturer på upp till 40 °C.
UPS-övervakning på avstånd
Med hjälp av ett nätverkskort, APC SmartConnect** eller EcoStruxure™ IT** får du insyn när och var som helst från smarta enheter.
Besparingar på den totala ägandekostnaden på upp till 58 %
Ökad UPS-batteritid minskar batteribyten och underhållskostnader, så att du kan spara upp till 58 % på den totala ägandekostnaden.
Alternativ för utökad drifttid
Använd upp till 10 externa UPS-litiumjonbatterier för ökad drifttid.
Varför UPS med litiumjonbatterier?
Med Smart-UPS litiumjonbatterier är prestanda det viktigaste. Vi arbetar med ledande tillverkare av battericeller och integratörer av batterier som tillhandahåller UL-certifierade litiumjonbatterier:Cellcertifiering UL1642/IEC62133/UN38.2Funktionell certifiering UL1973 (Sec 5.7 och 5.8)
Vår Smart-UPS-lösning har följande:Batterihanteringssystem som övervakar cellnivån för att hantera spänning för en högre prestandanivåÖverspännings- och överhettningsskydd för enskilda cellerSkydd mot överbelastning, kortslutning och termisk rusning på packnivå
Fördel med Lithium-ion-UPS
Vilket är det rätta alternativet till VRLA i din UPS? Smart-UPS med litiumjonbatterier:Minska kostnaderna med dubbelt så lång batteritidInbyggt batterihanteringssystemAnvändas vid högre temperaturer utan degraderingEnkelt underhållFem års fabriksgaranti på UPS och batteri
Vilka är fördelarna?Litiumjonbatterier ger bättre effekt i en mer hållbar förpackning:Förbättrad förväntad livslängd på 1 500 cykler (8 till 10 år) jämfört med cirka 200 (3 till 5 år) för VRLA med förbättrat skydd mot urladdningLitiumjonbatterier är >96 % effektiva i både laddning och urladdningLitiumjonbatterier är en mer miljövänlig teknikLäs mer i vårt kostnadsfria white paper.
*Baserat på tidigare data från 2019. Det här är ingen garanti för framtida prestanda eller prestanda under just dina speciella förhållanden.
**Kontrollera tillgängligheten i ditt land.
Har du frågor?
Ta reda på varför Smart-UPS med litiumjonbatterier är rätt för dig.