![APC SURTD5000XLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-BGAN-7S7N3K_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURTD5000XLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-BGAN-7S7N3K_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURTD5000XLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BGAN-7S7N3K_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURTD5000XLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BGAN-7S7N3K_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURTD5000XLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT35U_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURTD5000XLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRWB_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS RT da APC 5000VA 230V
SURTD5000XLI
Descontinuado a partir de:21/12/2023
Fim do serviço em:21/12/2023
Substituições recomendadas
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Divulgação Ambiental
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.
SURTD5000XLI é substituída por: