Wirtualizacja serwerów jako narzędzie do konsolidacji infrastruktury IT nie jest zjawiskiem nowym. Jednak technologia ta rozpowszechniła się dopiero w ciągu ostatnich kilku lat. Wiele mniejszych firm nadal nie wie, jak po wdrożeniu tego rozwiązania zacząć efektywnie projektować, utrzymywać i optymalizować swoją infrastrukturę informatyczną. Istnieją bogate zasoby informacji dotyczących realizacji tych celów w przypadku dużych centrów danych, ale bardzo niewiele wskazówek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). A potrzebują tych wskazówek, ponieważ dysponują one mniejszymi zasobami i doświadczeniem w projektowaniu i zarządzaniu wewnętrzną infrastrukturą informatyczną. Co więcej, infrastruktura IT małego lub średniego przedsiębiorstwa jest nie tylko łącznikiem z danymi w chmurze, ale także niezbędnym narzędziem gwarantującym powodzenie firmy i ciągłość jej działania.
W niniejszym poście omówimy typowe problemy, z którymi zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa, dążące do osiągnięcia efektywności energetycznej oraz optymalizacji funkcjonowania swoich serwerowni i pomieszczeń z okablowaniem. Zaproponujemy też rozwiązania i dobre praktyki, które mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom.
Problem 1: Ochrona i organizacja skonsolidowanych, zwirtualizowanych serwerów oraz urządzeń sieciowych
Wirtualizując swoje serwery i procesy, częściowo lub w pełni, firmy z sektora MŚP wykonują kluczowy krok w stronę zwiększenia efektywności infrastruktury IT. Po wirtualizacji fizycznego sprzętu jest mniej, jednak staje się on jeszcze bardziej newralgiczny i wymaga skuteczniejszej ochrony niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto zebranie całości sprzętu informatycznego w jednym miejscu może ograniczyć jego dostępność.
Rozwiązanie: Firmy z sektora MŚP mogą przechowywać swoje newralgiczne serwery w odpowiednich warunkach, stosując obudowy szaf zaprojektowane z myślą o serwerach i środowiskach sieciowych. Obudowy tego typu są wyposażone w funkcje prowadzenia kabli i dystrybucji zasilania. Umożliwia to lepszą organizację, ograniczenie błędów ludzkich podczas napraw oraz efektywniejszą separację strumieni gorącego i zimnego powietrza. Firmy z sektora MŚP powinny też zadbać o stałą dostępność sprzętu w swoich placówkach, chroniąc go przed przerwami w zasilaniu, a także zagrożeniami bezpieczeństwa, fizycznymi i środowiskowymi za pomocą listew zasilających oraz zasilaczy UPS. Niektóre listwy zasilające umożliwiają sterowanie zasilaniem oraz aktywne monitorowanie. Pozwala to ograniczyć nieautoryzowane wykorzystywanie poszczególnych gniazd zasilania i zapobiegać przeciążeniom obwodu elektrycznego. Zasilacze UPS zapewniają ciągłość działania komputerów i sprzętu sieciowego, nawet podczas awarii sieci zasilającej.
Problem 2: Bezpieczne wyłączanie wirtualnych serwerów
Wdrażanie wirtualnych środowisk i zarządzanie nimi jest coraz prostsze. Jednak ich działanie jest zależne od właściwego chłodzenia i zasilania infrastruktury informatycznej wrażliwej na przerwy w dostawach energii.
Rozwiązanie: Optymalnym rozwiązaniem dla każdej instalacji IT jest użycie generatora lub zasilaczy UPS z modułami akumulatorowymi o przedłużonym czasie podtrzymania, które zapewniają ciągłość działania podczas dłuższej awarii zasilania. Kiedy jednak oba te rozwiązania są niedostępne, oprogramowanie do bezpiecznego wyłączania serwerów oraz wstępnie skonfigurowany sprzęt, taki jak zasilacze UPS lub listwy zasilające, mogą skutecznie pomóc w ochronie serwerów, aplikacji i danych przed uszkodzeniem. Wybierz rozwiązania z funkcjami zdalnego zarządzania oraz proaktywnymi powiadomieniami i ostrzeżeniami dotyczącymi problemów z zasilaniem, awarii i żywotności akumulatora.
Problem 3: Wdrażanie sprzętu informatycznego i sieciowego w pomieszczeniach nietechnicznych
Wiele firm z sektora MŚP przechowuje sprzęt informatyczny w pomieszczeniach, które nie zostały zaprojektowane w tym celu. W efekcie może brakować miejsca na wdrażanie nowych urządzeń.
Rozwiązanie: Obudowy zaprojektowane pod kątem wdrażania sprzętu w pomieszczeniach nietechnicznych mogą zapewnić zasilanie, chłodzenie i ochronę na poziomie dorównującym dedykowanym przestrzeniom IT. Chłodzone wentylatorami, dźwiękoszczelne obudowy z zasilaczami UPS i systemami zarządzania kablami zapewniają niezbędne zasilanie rezerwowe oraz możliwość zdalnego monitorowania. Gwarantują dostępność i uporządkowanie sprzętu oraz łatwość instalacji i zarządzania.
Problem 4: Optymalizacja wykorzystania przestrzeni
Zabezpieczenie sprzętu może być trudne w warunkach ograniczonej przestrzeni, którą dysponuje wiele małych i średnich firm.
Rozwiązanie: Rozwiązania montowane na ścianie idealnie sprawdzają się w środowiskach informatycznych o ograniczonej powierzchni. Warto poszukać rozwiązań przystosowanych do każdego typu sprzętu. Powinny one być wyposażone w odwracalne prowadnice, umożliwiające różnorodne sposoby montażu. Obudowy odchylane od ściany zapewniają łatwiejszy dostęp do sprzętu podczas instalacji i konserwacji. Optymalnym rozwiązaniem jest szafa o wysokości 13U, która zapewni wystarczające miejsce na sprzęt zapewniający obiektowi łączność sieciową.
Problem 5: Optymalne wykorzystanie przestrzeni: instalacja sprzętu IT w niewielkich pomieszczeniach i zwiększanie mocy obliczeniowej serwerowni
Małe szafy ograniczają ilość i dostępność sprzętu w pomieszczeniu sieciowym. Jednocześnie duże urządzenia są nieustawne i nie pasują do niewielkich pomieszczeń, które małe i średnie firmy najczęściej przeznaczają na sprzęt IT.
Rozwiązanie: Stosowanie niedrogich, elastycznych rozwiązań zapewniających łatwą skalowalność i optymalne wykorzystanie przestrzeni, niezależnie od jej kształtu i powierzchni. Wąskie szafy z dwoma słupkami i sprzęt do monitorowania umożliwiają zachowanie idealnego porządku i ograniczają liczbę wizyt w ciasnych pomieszczeniach IT. Poziome prowadnice kablowe zapewniają uporządkowanie kabli oraz usprawniają ich instalację i prowadzenie. Oprogramowanie do zdalnego monitorowania pozwala uzyskać ogólny obraz sposobu użytkowania sprzętu przez firmę, ułatwiając planowanie i optymalizację wydajności.
Problem 6: Optymalizacja wykorzystania przestrzeni w skonsolidowanej serwerowni
Konsolidacja sprzętu — jeśli nie towarzyszy jej przeprojektowanie lub modyfikacja przestrzeni IT — może powodować niepotrzebne zwiększenie kosztów zasilania i chłodzenia.
Rozwiązanie: Wdrożenie łatwo skalowalnej architektury serwerowni pozwala wykorzystać pomieszczenia wyposażone w urządzenia chłodzące. Prosta, powtarzalna architektura instalacji, składająca się z modułów o mocy 3 kVA, zapewnia bezpieczeństwo zasilania dzięki systemom UPS na poziomie szafy oraz odpowiedniej ilości gniazd do obsługi serwerów i sprzętu sieciowego.
Problem 7: Kontrolowanie kosztów w małych serwerowniach i pomieszczeniach sieciowych
Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, systemów chłodzenia i dostępności sprzętu informatycznego może być kosztowne, zwłaszcza dla firm z sektora MŚP, niedysponujących dużym budżetem na pomieszczenia sieciowe.
Rozwiązanie: Łatwe do zainstalowania szafy, które można kupić nawet za równowartość 400 dolarów, umożliwiają optymalne chłodzenie przechowywanego w nich sprzętu. Stelaż otwarty z czterema słupkami to proste rozwiązanie do uporządkowanego przechowywania sprzętu bez zajmowania miejsca na podłodze.
Korzystając z powyższych wskazówek małe i średnie przedsiębiorstwa, które wdrażają sprzęt informatyczny w niewielkich pomieszczeniach, mogą usprawnić swoje działania, zwiększyć wydajność i skuteczniej chronić firmowe urządzenia. Ponadto ograniczenie zagrożenia przestojami dodatkowo podnosi opłacalność działalności i zadowolenie klientów.