![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KQN_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQM4_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT 192 V 8 i 10 kVA RM
SRT192RMBP2
Dostępna jest Wymiana baterii (1)
Zestaw akumulatorów do serii Smart-UPS On-line SRT
Idealny do krytycznych zastosowań Smart-UPS
Przewidywalna i stała wydajność w czasie wykonywania
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) koryguje napięcie sieciowe
Spokój ducha dzięki 2-letniej gwarancji na akumulator
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-04
Zrównoważony rozwój![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Wydajność zasobów
Take-back program available
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.