![APC LIBVIS12X100630IEC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LIBVIS12X50250-630IEC_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC LIBVIS12X100630IEC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LIBVIS12X50250-630IEC_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC LIBVIS12X100630IEC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LIBVIS12X50250-630IEC_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC LIBVIS12X100630IEC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LIBVIS12X50250-630IEC_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC LIBVIS12X100630IEC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LIBVIS12X50250-630IEC_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Vision 2300mm Lithium-ion Battery Rack with 12 x 100Ah battery modules and 630A CBMS, IEC
LIBVIS12X100630IEC
Produkt dostępny do:31 lip 2024
Produkt serwisowany do:31 lip 2034
+ Lifecycle Services
WLBPMV-LB-13
WULTRABAT1YR-LB-01
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Dobre samopoczucie
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.