![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Paquete de baterías externas de iones de litio Smart-UPS Online de 48 V y 2U de APC
XBP48RM2U-LI
Sistema inteligente de gestión de baterías
Paquete de baterías de iones de litio de 2U
Protección contra sobretensión y sobretemperatura
Factor de forma convertible en torre de rack
Tiempo de ejecución escalable
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.