![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ6L_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU78_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4U9_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTME2_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTFDF_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
Unidad Smart-UPS XL modular de APC, 3000 VA 230 V, para rack/en torre
SUM3000RMXLI2U
Descatalogado el:14 jun 2024
Fuera de servicio próximamente el:30 jun 2028
Reemplazo(s) recomendado(s)
tipo de batería:
tensión de entrada:
Máxima potencia configurable (vatios):
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADV1PEAA
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
SUM3000RMXLI2U se reemplaza por: