![APC SRT8KXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7K3Y_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SRT8KXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7K3Y_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT8KXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KJS_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT8KXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J7K3Y_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT8KXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J7RZH_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS en línea de APC 8 kVA/8 kW torre 230 V/400 V 8 salidas 5-20R+6x L6-20R+2x L6-30R+1x L14-30R NEMA tarjeta de red+SmartSlot sin rieles
SRT8KXLI
UPS de torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 8kVA/8kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.
Convertible en rack/torre (el kit de rieles SRTRK2 o SRTRK3 se vende por separado)
Proporciona energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles.
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT192BP2) para un tiempo de ejecución extendido
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSAPMV-UG-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.