![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7HZ8_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7HZ8_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J7S5L_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KQN_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQM4_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WWR9B_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 8](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQHH_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 8
Smart-UPS, 10kVA/10kW, montaje rack6U, 230V/400V, 6salidas IEC C13+4 salidas IEC C19, tarjeta red+SmartSlot, autonomía extendida, kit rieles incluido
SRT10KRMXLI
UPS para montaje en rack de 6UR de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 10 kVA/10 kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.
Convertible en rack/torre (kit de rieles incluido)
Proporciona energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles.
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT192RMBP2) para un tiempo de ejecución extendido
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSAPMV-UG-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.