![APC SMX2000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VNY6_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SMX2000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VNY6_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VNY6_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VNY6_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VNY6_L_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VNY6_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VNY6_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V
SMX2000RMLV2U
UPS en torre/rack 2U de onda sinusoidal pura interactiva de línea de 2000VA/1800W (kit de rieles incluido)
Configuración de bajo voltaje seleccionable por el usuario de 100V-127V
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SMX120RMBP2U)
Apagado correcto con cables seriales o USB a través de PowerChute Business Edition
La regulación automática de voltaje mantiene el voltaje de salida dentro niveles aceptables seleccionables para usuario
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-04
WBEXTWAR3YR-SP-04
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.