![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RSKXU_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RSKXU_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT9MJ_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSB9F_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS9A3_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS SC de APC, de 450 VA y 230 V, 1 U, para rack/en torre
SC450RMI1U
tipo de batería:
tensión de entrada:
Máxima potencia configurable (vatios):
UPS de respaldo de batería de onda sinusoidal pura interactiva en línea de 450VA/280W 1U para montaje en rack
Ideal para equipos de red y dispositivos POS, aplicaciones de nivel básico
Entrada: IEC C14, Salida: 4x IEC C13
La regulación automática de voltaje (AVR) corrige el voltaje de la red pública
Tranquilidad con la garantía de UPS de 2 años
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WUPGASSEM7-UG-01
WUPGSTRTUP7-UG-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.