![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVBY_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVP8_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92N2PK_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-929R84_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Gabinete NetShelter SX 42 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, sin paneles laterales, negro
AR3100X609
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.