Наши бренды

4 плюса перехода на более интеллектуальные ИБП Smart-UPS

Весьма вероятно, что за последние годы в характере вашей ИТ-инфраструктуры произошли существенные изменения; например, из-за виртуализации, которая привела к повышению плотности размещения вычислительного оборудования и к более полному использованию его возможностей приложениями. Если система бесперебойного питания не была соответствующим образом модернизирована, вполне вероятно, что при отключении электросети ее возможностей окажется недостаточно.

Современные технологии ИБП обеспечивают более совершенную защиту, рассчитанную на самые требовательные ИТ-нагрузки. Линейка APC by Schneider Electric Smart-UPS получила три усовершенствования, значительно повышающих интерес к модернизации: эффективный «экономичный» режим, удобный интерфейс на базе ЖК-дисплея и интеллектуальную систему управления батареями. Более того, APC предлагает привлекательную программу скидок со сдачей в зачет имеющихся ИБП любых марок.

1. Эффективная конструкция экономит деньги

Новейшие модели Smart-UPS основаны на защищенной заявкой на патент конструкции, которая характеризуется значительно более высокой эффективностью. При работе в «экорежиме» на ряд компонентов ИБП не подается питание, пока не возникнет потребность в их использовании, что позволило достичь уровня электрической эффективности в отсутствие неисправностей электросети 97% без какого-либо ущерба для надежности защиты. Это приносит реальную экономию на счетах за электричество в сравнении с большинством других линейно-интерактивных ИБП.

Предусмотрена функция учета потребления энергии с отображением данных на ЖК-дисплее, так что пользователь может быть всегда в курсе текущего положения дел. Более того, новые модели Smart-UPS совместимы с высокоэффективными серверами ведущих производителей, имеющими рейтинг Energy Star. И они соответствуют стандартам в области ограничения применения опасных веществ (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), что позволяет обходиться без специальных усилий по выполнению таких требований.

2. Удобный интерфейс на базе ЖК-дисплея

Новые модели Smart-UPS оснащаются встроенным ЖК-дисплеем, повышающим гибкость и удобство в использовании. Конфигурирование ИБП может осуществляться через ПО либо через интерфейс на базе этого дисплея. На устройствах в трансформируемом в стоечное шасси корпусе предусмотрена возможность поворота экрана на 90 градусов.

Интуитивно понятная буквенно-цифровая индикация дает ясную, точную и качественную информацию о состоянии ИБП и электросети. Основное представление включает важнейшие сведения о состоянии устройства и качестве электропитания, меню навигации, тестирования и диагностики, а также общую информацию об ИБП. Дополнительное представление включает прокручиваемый экран состояния с меню «управление» и «журналы».

3. Новые функции управления жизненным циклом и батареями упрощают управление

В новой линейке Smart-UPS реализовано также уникальное для рынка усовершенствование: функция прогнозирования остаточного срока службы батареи. На дисплее отображается месяц и год очередной замены батареи, рассчитанные исходя из поддержания оптимального уровня защиты. Прогноз постоянно пересчитывается с учетом текущего температурного режима, поскольку он оказывает влияние на старение батарей. Если коротко, теперь пользователь может не гадать, а точно знать, сколько еще ИБП проработает на имеющейся батарее.

Благодаря интеллектуальному управлению батареи служат дольше. Ток компенсации разряда более точно ограничивается действительно необходимой величиной. Прецизионная регулировка этого тока с учетом температуры батареи позволяет избежать перезаряда. И, наконец, новые усовершенствования обеспечивают гарантированный запуск защищаемых нагрузок после продолжительного отключения — даже при полностью разряженной батарее.

4. Существенная экономия благодаря программе Trade-UPS

Замена имеющегося ИБП на новую модель Smart-UPS обойдется значительно дешевле. Сдав в зачет один или несколько старых устройств любых марок, можно получить скидку с цены нового Smart-UPS в размере до 25%. Мы даже оплачиваем доставку сдаваемых в зачет устройств и обеспечиваем их экологически ответственную утилизацию — избавляя заказчика лишних хлопот.

Не позвольте ИБП стать слабым звеном в своей ИТ-инфраструктуре! Ознакомьтесь с достоинствами новой линейки более интеллектуальных устройств Smart-UPS и воспользуйтесь преимуществами их проверенной практикой надежности, эффективной конструкции и новых возможностей, которые делают эти ИБП более удобными в эксплуатации чем когда-либо. Дополнительная информация

Нужна помощь?

Центр поддержки

Чтобы самостоятельно найти ответы на свои вопросы, используйте наши цифровые инструменты поддержки.

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на свои вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

Как купить?

Легко находите ближайшего к вам реселлера или дистрибьютора APC.

Найдите запасную батарею

Найдите фирменную запасную батарею APC для вашего ИБП.

Связаться с нами

Свяжитесь с нами для получения помощи в выборе продукта или при устранении неисправностей и установке.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!