Наши бренды

Midnight

ИБП Back-UPS Pro Gaming
  • 1320 Вт/2200 ВА
  • 6 розеток
  • 2 USB A и 1 USB C
  • Расчетное время автономной работы
  • Игровой ПК с одним монитором
    10 мин
  • Игровой ноутбук с одним монитором
    20 мин
  • Xbox Series X и 55-дюймовый телевизор
    15 мин
  • PlayStation 5 и 55-дюймовый телевизор
    11 мин
Купить сейчас

* Все значения времени работы предполагают наличие в конфигурации маршрутизатора или модема. Время игры может варьироваться.

Arctic

ИБП Back-UPS Pro Gaming
  • 1320 Вт/2200 ВА
  • 6 розеток
  • 2 USB A и 1 USB C
  • Расчетное время автономной работы
  • Игровой ПК с одним монитором
    10 мин
  • Игровой ноутбук с одним монитором
    20 мин
  • Xbox Series X и 55-дюймовый телевизор
    15 мин
  • PlayStation 5 и 55-дюймовый телевизор
    11 мин
Купить сейчас

* Все значения времени работы предполагают наличие в конфигурации маршрутизатора или модема. Время игры может варьироваться.

Зачем нужен ИБП?

Защита

Игровой резервный источник питания помогает защитить ценную игровую систему от различных сбоев питания.

Подключение

После безопасного завершения игры этот ИБП продолжит подавать питание на маршрутизатор и (или) модем, чтобы вы могли оставаться в сети на мобильном устройстве.

В игре

Произошел сбой питания? Продолжайте играть. Оставайтесь в игре достаточно долго, чтобы завершить матч или выйти корректно, чтобы не получить штраф.

Защита ценного оборудования

Не все ИБП одинаковы. Важно выбрать тот, который обеспечит высокое качество синусоидального питания для вашего ценного игрового оборудования. В противном случае всплески, импульсы и отключения могут легко вывести из строя устройства, в которые вы вложили время и деньги.
Подробнее о синусоидальном напряжении
APC gaming campaign organic social media image

Оставайтесь на связи

Независимо от того, играете ли вы на ПК или консоли, самое страшное, что может произойти, — это выход из игры из-за отключения электричества. Наш игровой ИБП позволит вам оставаться в игре достаточно долго, чтобы избежать штрафов, сохранить прогресс и выключить питание.
См. сведения о времени автономной работы
A young African American guy

Краткий обзор возможностей

Индикаторная панель

При питании от батарей ИБП на индикаторной панели идет отсчет, так что можно сразу увидеть, сколько времени осталось.

Видимость на 160°

Индикаторная панель была специально разработана так, чтобы ее было видно практически под любым углом, поэтому вы сможете не отвлекаться от игры.

Функциональная подсветка

Когда ИБП APC Back-UPS Pro Gaming обнаруживает отклонение в электропитании, например всплеск напряжения, его падение или даже нарушение проводки, он уведомляет вас об этом миганием подсветки.
Получите необходимое резервное питание.
Мощный ИБП на 1320 Вт/2200 ВА помогает защитить ваше важное оборудование. Розетки с батарейной поддержкой и защитой от всплесков напряжения обеспечивают бесперебойную работу. Три USB-порта позволяют легко заряжать устройства.
Купить сейчас

Нужна помощь?

Центр поддержки

Чтобы самостоятельно найти ответы на свои вопросы, используйте наши цифровые инструменты поддержки.

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на свои вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

Как купить?

Легко находите ближайшего к вам реселлера или дистрибьютора APC.

Найдите запасную батарею

Найдите фирменную запасную батарею APC для вашего ИБП.

Связаться с нами

Свяжитесь с нами для получения помощи в выборе продукта или при устранении неисправностей и установке.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!