![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ6L_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU78_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4U9_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTME2_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTFDF_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
APC Smart-UPS XL Modular 3000 ВА, 230 В, стоечное / вертикальное исполнение
SUM3000RMXLI2U
Снято с производства:14 июн. 2024 г.
Приближается дата окончания обслуживания:30 июн. 2028 г.
Тип батареи:
Входное напряжение:
Максимальная задаваемая мощность (Вт):
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Подробнее
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
Устойчивое развитие![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Регламент RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.