![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7NG_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб
![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7NG_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN67_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA750IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS8R3_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
ИБП Smart-UPS 750 ВА 230 В USB, с сертификатом UL
SUA750IX38
Доступна Запасная батарея (1)
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Подробнее
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
Устойчивое развитие![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Экологическая отчетнсть
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.