![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KPQN-AA3JTJ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_L_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
"APC Smart-UPS X 2200 ВА в стоечном шасси, 200–240В, с платой сетевого управления"
SMX2200R2HVNC
Тип батареи:
Входное напряжение:
Максимальная задаваемая мощность (Вт):
Доступна Запасная батарея (1)
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Подробнее
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-05
WEXTWAR3YR-SP-05
Устойчивое развитие![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.