Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В; 32 А; MBB; неразъемное входное соединение; выходные розетки (4) IEC-320 C19
SBP6KRMI2U
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Регламент RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
WEEE
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.