![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В
PD60H5HK1
Снято с производства:25 мая 2023 г.
Дата окончания обслуживания:18 окт. 2023 г.
нет замены для PD60H5HK1. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
+ Lifecycle Services
WSTRTUP5X8-PD-50
WADVPLUS-PD-50
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.