![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб
![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1250K1250NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 видео
Galaxy VX 1250 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время
GVX1250K1250NHS
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-04
WBATTREPLC-VX-00
Устойчивое развитие![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Показатель состояния
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Регламент RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.