Наши бренды

ИБП MGE Galaxy 5500 60 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время

G55TUPM60HXS

нет замены для G55TUPM60HXS. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

+ Lifecycle Services

1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS - 41 to 150 kVA

WPCAVUPS-UG-02

Услуга замены батарей на (1) ИБП Galaxy 5000 или 5500 — оплата работ по монтажу/демонтажу батарей в соответствии с их количеством

WBATTREPLC-G5-00

arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Подробнее о Green Premium

Директива EC RoHS

Анализируется

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.