![APC AR3100X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб
![APC AR3100X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVP8_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92JPXS_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-929S8X_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-929R84_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, без дверей, черный
AR3100X610
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Устойчивое развитие![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит токсичных тяжелых металлов
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Сертификация и стандарты
Директива EC RoHS
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.